E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>Energy chain 074 series</p>
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Energy chain 074 series</p>
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
11.5 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
8.5 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk:
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online:
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Wat kunnen we voor u verbeteren? Geef ons uw feedback.

Over igus®

Diensten

Contact

Onze betalingsmethoden

  • Levering op rekening

    Volg ons

    • LinkedIn
    • YouTube

    Blijf op de hoogte en abonneer u hier gratis op de igus® nieuwsbrief.

    igus-icon-globeTaal:Nederlands|Land:België

    The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

    igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.