Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

igubal® Lagereinsätze

Lager mit igubal® Lagereinsätzen sind 80 % leichter als ihre Pendants aus Metall und trotzdem vergleichbar robust. Gleichzeitig sind sie um bis zu 40 % günstiger, im Betrieb zudem wirtschaftlicher. Die Lagereinsätze ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung und sind somit wartungsfrei
igubal® Lagereinsätze gibt es in verschiedenen Hochleistungskunststoffen mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Lieferbar sind die igubal® Lagereinsätze in den Maßreihen E und K. Die Toleranz im Innendurchmesser entspricht E10 (Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein). 



Lagereinsätze für metallische Steh-und Flanschlager

Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub können diese Kalotten die Laufzeit Ihre Anwendungen steigern: Die Lebensdauer ist, vor allem in schmutziger Umgebung, bis zu 8-mal höher als mit Kugellagern.
Zum Online-Shop



Lagereinsätze in der Getränke- und Abfüllindustrie

Eine weltweit agierende Brauerei verwendet igubal Lagereinsätze in ihren Förderbändern. Durch die Installation von insgesamt über 400 Lagereinsätzen konnte der Kunde über 60% Kosten sparen.
 
Mehr erfahren



Unsere Werkstoffe für Lagereinsätze


Lagereinsatz iglidur J

iglidur® J

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Lagereinsatz iglidur A350

iglidur® A350

Für die Lebensmittelindustrie
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® A350
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG und FDA-konform
Lagereinsatz iglidur J3

iglidur® J3

Gute Medienbeständigkeit
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J3
  • Gute Medienbeständigkeit
Lagereinsatz iglidur J4

iglidur® J4

Low-Cost-Material
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • Low-Cost-Material
Lagereinsatz iglidur A180

iglidur® A180

Für den Nassbereich
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® A180
  • Für den Nassbereich
Lagereinsatz iglidur ESD

iglidur® ESD

Elektrisch leitend
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® ESD
  • Elektrisch leitend



Lagereinsätze mit Gehäuse


Kunststoff Stehlager mit Austauschkalotte

Kunststoff Stehlager mit Austauschkalotte

  • Kunststoff Stehlager als Alternative zu UC204 bis UC206
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Für hohe Belastungen
Kunststoff Flanschlager mit Austauschkalotte

Kunststoff Flanschlager mit Austauschkalotte

  • Kunststoff als Alternative zu UC204, 206 und 208
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig
Stehlager mit Gussgehäuse

Stehlager mit Gussgehäuse

  • UC204 bis UC206, UC208 und UC 210
  • Keine Schmierung erforderlich
  • Besonders robust für hohe Belastungen
Flanschlager mit Gussgehäuse

Flanschlager mit Gussgehäuse

  • UC204 bis UC206, UC208 und UC210
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Besonders robust
Kompaktes Stehlager mit Kunststoffgehäuse

Kompaktes Stehlager mit Kunststoffgehäuse

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Platzsparend
  • Schnelle Montage
Kompaktes Flanschlager mit Kunststoffgehäuse

Kompaktes Flanschlager mit Kunststoffgehäuse

  • Abmessungsgleich zu gängigen Flanschlagern
  • Konstruktiv optimierte Bauform
  • Robust, nimmt hohe Lasten auf
Low-Cost Stehlager mit Blechgehäuse

Low-Cost Stehlager mit Blechgehäuse

  • PP204 bis PP206
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig
Low-Cost Flanschlager mit Blechgehäuse

Low-Cost Flanschlager mit Blechgehäuse

  • PFL204 bis PFL206
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG