Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Lineargleitlager drylin® R

drylin R Lineargleitlager basieren auf hochverschleißfesten Kunststoffgleitelementen. drylin R Lineargleitlager sind abmessungsgleich zu herkömmlichen Standard-Kugelbuchsen, sodass ein 1:1-Austausch problemlos möglich ist. Die spezielle Geometrie garantiert erlaubt den Einsatz auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Lineargleitlager Produkte

Geschlossene Lineargleitlager

Lineargleitlager dryln® R für Linearwellen
  • Für nicht unterstützte Führungswellen
  • Optional mit weiteren Gleitfolien
  • Vollkunststoff, Aluminium hartanodisiert oder Edelstahl
Geschlossene Lineargleitlager kaufen

Offene Lineargleitlager

Lineargleitager drylin R für unterstütze Linearwellen
  • Für unterstützte und teilunterstütze Linearwarwellen
  • Anodisiertes Aluminium Gehäuse
  • Auch als Loslager-Variante
Offene Lineargleitlager kaufen

Teilbare Lineargleitlager

Lineargleitlager drylin R teilbar
  • Schneller Wechsel der Lineargleitfolie ohne Demontage
  • Optional mit weiteren iglidur® Gleitfolien
  • Anodisiertes Aluminiumgehäuse
Teilbares Lineargleitlager kaufen

Vorteile dylin® R Lineargleitlager

  • 100 % schmierfrei
  • Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen
  • Große Programmvielfalt an Gehäusegeometrien
  • Wellen, Wellenböcke und Zubehör ab Lager erhältlich
  • 8 verschiedene Wellenmaterialien
  • Austauschbare Gleitfolien
  • Gehäuse aus VA-Edelstahl erhältlich
Zum drylin® R Shop

Anwendungsbeispiele

banner

drylin® R in der Nutzfahrzeugtechnik

drylin® R übertragen die Lenkbewegung von den vorderen zu den hinteren Rädern. 
Zum Beitrag
banner

drylin® im Labor

Die hier eingesetzten Materialien aus dem drylin® R Programm halten den hohen Bedingungen locker stand. 
Zum Beitrag
banner

drylin® R auf Holzwellen

Ein manuell höhenverstellbarer und neigbarer Schreibtisch aus Holz.
Zum Beitrag
bild

Weitere Anwendungsbeispiele

Schauen Sie sich auch weitere Anwendungsbeispiele an.
Zu den Beiträgen

Gleitfolien für Lineargleitlager

Für unterschiedliche Anwendungen

  • Formschlüssiges Einclipsen in Aufnahmebohrung
  • Axiale Sicherung durch Ringnut
  • Verdrehsicherung durch Einrasten des Sicherungspins in Bohrung
  • iglidur® X Folie von -100 °C bis max. 250 °C
  • iglidur® E7 bis zu 8x längere Lebensdauer
  • iglidur® A160 FDA-konform
Mehr über Gleitlagerfolie
Folien für Lineargleitlager drylin® R

drylin® R Gehäuseschlitten

Für unterstütze und nicht unterstütze Linearwellen

  • Für parallel montierte Linearwellen
  • Aluminiumgehäuse
  • Auch mit Fluchtungsausgleich
  • Mit vier drylin R Lineargleitlagern
  • Optional mit weiteren Linearlagerfolien
  • Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsring nach DIN 472
Gehäuseschlitten kaufen
Gehäuseschlitten für drylin® R Linearwellen

Linearwellen drylin® R

Für jede lineare Anwendung das richtige Material

  • Hartanodisierte Aluminiumwellen für beste Laufeigenschaften
  • VA-Edelstahlwelle für hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Gehärtete Stahl- und Edelstahlwellen
  • Metallfreie und gewichtoptimierte Carbonwellen
  • Unterstützte und nicht unterstütze Linearwellen
Mehr über drylin® R Linearwellen
drylin R Linearwellen



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG