drylin® dryve D1 is een motorbesturingssysteem op web-basis, voor DC, 3-fase, EC en 2-fase stappenmotoren met tot wel 21 A piek stromen en 48 V. Het besturingssysteem maakt het mogelijk de bewegingen binnen enkele seconden te parametriseren. Zonder programmeerkennis. Enkele assen, lijn-, vlakke- en ruimte- lineaire robots evenals delta robots kunnen daarom sneller dan ooit tevoren in bedrijf worden genomen.
Definiëren van bewegingen met een pc, laptop, tablet, of smartphone U kunt beginnen met het gebruik ervan zonder software te installeren. Alles wat u hoeft te doen is het verbinden van het besturingssysteem met een pc, laptop, tablet of smartphone en de internetbrowser starten. Een geïntegreerde web server voor data-invoer verschijnt. Definieer met behulp van de gebruikersinterface rijwegen, posities, snelheden en looptijden in slechts enkele minuten. Alle functies zijn intuïtief te begrijpen.
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!