Geleiderollers

De xiros® systeemoplossingen zijn geleiderollers met vaste flens kogellagers gemaakt van het slijtvaste materiaal xirodur B180. Vergeleken met de roestvaststalen buizen, zijn ze ca. 60% lichter, zijn minder inert en vragen vanwege de smeermiddelvrije lagers minder aandrijfenergie. PVC geleiderollers zijn corrosievrij en bestand tegen media en extreme temperaturen (-40 tot +80°C) en kennen daarom een lange levensduur. Daarnaast maken ze een onderhoudsvrije, wrijvingsarme en hygiënische droge werking mogelijk – zonder ook maar een druppel smeerolie.
 
 
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur