Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Nominale spanning logische voeding | 12 – 24 VDC |
Nominale spanning belastingsvoeding | 12 – 48 VDC |
Motortypen | 2-fase stappenmotor bipolair (ST), gelijkstroommotor (DC), elektrisch gecommuteerde motor (EC) |
Continue motorstroom | 7 A |
Piek motorstroom | ST: 10 A, DC: 14 A, EC: 21 A max. 2 s afhankelijk van de frequentie van de beweging |
Uitgang belastingsstroom | max. 340 W continu |
Digitale uitgangsstroom | max. 200 mA per uitgang |
Rem | 24 VDC / 1 A |
Hoek-encoder | Hall-sensor (2- of 3-polig), encoder (lijn driver-RS422 of enkelzijdig) analoge feedback via analoge ingangen |
Digitale ingangen | 10 digitale ingangen, vooraf toegekende functie, keuze uit NPN of PNP, ingebouwde pull-down (PNP) en pull-up (NPN) weerstand kortsluitbestendig, elektrisch gescheiden, 5 – 24 VDC (extern) |
Digitale uitgangen | 5 digitale uitgangen, vooraf toegekende functie, PNP, ingebouwde pull-down (PNP) weerstand, kortsluitbestendig, elektrisch gescheiden, 5 - 24 VDC (extern) |
Analoge ingangen | 2 analoge ingangen, ±10 VDC signaal (12 bit), 0-10 VDC signaal (11 bit), 10 VDC voedingsspanning |
Interfaces | CANopen (DS 402), Modbus TCP, Ethernet, bit coding, stap/richting |
Bedrijfsmodi | Open-loop met/zonder positiebewaking, closed-loop |
Bedrijfsmodi | Binair: 32 verplaatsingen Tipp/Teach: 8 verplaatsingen met externe jog modus Stap/richting extern setpoint |
CE symbool overeenkomstig EMC-richtlijn | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
Omgevingstemperatuur | -20°C tot +45°C |
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 90 %, niet condenserend |
Maximum temperatuur van de voedingseenheid | 100°C |
Lagertemperatuur | -40°C tot +60°C |
Beschermingsklasse | IP30 |
Beschermende functies | Bewaking, temperatuurbewaking van de voedingseenheid, stroombewaking, onderspanning- en overspanningsbeveiliging, omlijning foutdetectie, hoekencoderbesturing |
Montage | Opgeschroefd, DIN-rail montage |
D x B x H in mm (incl. connectoren en bevestigingselementen) | 124 x 31 x 139 |
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h