Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Handhaaf levertijd, prijs en levensduur
Wij controleren de haalbaarheid van uw aanvraag. Als alles in orde is, sturen we u een bindende offerte. Als u direct besteld heeft, wordt de productie direct goedgekeurd.
Na uw bestelling starten wij met de CNC-bewerking van uw op maat gefreesde en gedraaide onderdelen. U kunt ze laten bezorgen of zelf afhalen.
Er is een groot aantal verschillende iglidur® hoogwaardige polymeren voor u beschikbaar. Het ideale iglidur® materiaal voor bijna elke toepassing is te vinden, voor in hoge temperaturen tot in zeewater, van gebruik met voedsel tot automotive. Voor de materiaalkeuze staan diverse online tools en onze experts tot uw beschikking.
Als het sneller moet: selecteer onze express-optie en uw componenten zijn binnen 3 dagen gereed voor verzending.
✓ ISO 2768-m/K is van toepassing op de algemene toleranties van de onderdelen met betrekking tot lengte, vorm en positie
✓ Bij afwijkende speciale toleranties (voor lineaire maatvoering) en bij passingen moet rekening worden gehouden met de volgende minimale tolerantiebreedtes (zie DIN ISO 286):
✓ Gaten en boringen kunnen worden geconfigureerd als ISO-metrische schroefdraad (M) ✓ De oppervlakteruwheid komt overeen met de typische, verwachte kwaliteiten van afgewerkte oppervlakken (minimum verwacht: Ra = 2-3µm)
Deze normen zijn in uw voordeel: wij kunnen de prijzen automatisch berekenen en uw bestelling kan sneller worden verwerkt. U bespaart kostbare tijd.
Eisen die verder gaan dan onze productienormen zijn mogelijk, op voorwaarde dat een voorafgaande haalbaarheidscontrole dit bevestigt. Na de individuele controle wordt de automatisch berekende prijs indien nodig aangepast.
U ontvangt maatnauwkeurige componenten met nauwkeurig getolereerde afmetingen en passingen. Nauwe tolerantiebereiken (tot tolerantiegraad 9 vlgs. DIN ISO 286) zijn meestal haalbaar. Tolerantiebreedtes van 0,05 mm zijn dus geen probleem.