Kabelrups nieuws

Permanente innovaties - energietoevoer van de toekomst

Bij igus zijn we gespecialiseerd in slijtvaste, smeringsvrije en onderhoudsarme componenten van hoogwaardige kunststoffen voor allerlei soorten bewegende toepassingen. Elk jaar introduceren we een groot aantal nieuwe innovaties die zorgen voor de aanzienlijke, gestage groei en het duurzame bedrijfssucces van igus GmbH. De focus van deze vele nieuwe producten en toevoegingen aan het assortiment ligt vooral op specifieke toepassingen die we technisch kunnen verbeteren en/of kosteneffectiever kunnen oplossen, trouw aan onze slogan "Verbeter techniek, Verlaag kosten". Naast concrete, geteste nieuwe producten presenteren we ook regelmatig ontwerpstudies, d.w.z. ideeën die in een eerste concept zijn gegoten om het marktpotentieel te peilen. Ook hier is er meestal al een specifieke uitdaging/toepassing op de achtergrond.
Wat je op deze pagina vindt

Oplossingen voor standaard kabelrupsen         Oplossingen voor cleanrooms         ► Gespecialiseerde oplossingen         Online configuraties
 
 

Top highlights kabelrupsen

4 jaar garantie op kabelrupsen

Uniek: 4 jaar garantie!

De unieke kabelrupsgarantie is nu verlengd tot vier jaar. Met de duidelijke verklaringen over de gegarandeerde levensduur krijgt u als klant extra planningszekerheid voor uw complete energievoorzieningsoplossing van igus.
Voor robots in droge cleanrooms

Voor robots in droge cleanrooms

De triflex kabelrups TRC.40.058.0.ESD in combinatie met het bijbehorende vezelstaafsysteem is de eerste driedimensionaal verplaatsbare energietoevoer voor droge ruimtetoepassingen.
Kantoren kabelrups OCO

Kantoren kabelrups OCO

Topdesign energietoevoer voor bewegende bureaus. Georganiseerde kabelgeleiding is verplicht voor verplaatsbare bureaus. Met de nieuwe OCO.32.37.0 is het een fluitje van een cent.
 

Oplossingen voor standaard kabelrupsen

Kabelrups serie E2C.38

Meer ruimte voor hydrauliek | Sterk en kosteneffectief
Geïntegreerde rem uit één stuk, die niet geopend kan worden. 20% meer vulgewicht en 25% meer vrijdragende lengte (vergeleken met de E2/000-serie).
Naar de E2C.38-serie

Accessoires voor de E2.1

Modulair, flexibel, eenvoudig en kosteneffectief
Nieuwe aansluitelementen voor de E2.26 en E2.38, demperclip voor de E2i.48, nieuwe dwarsverbinders E2.26F en E2.38F.
Accessoires voor de E2.1

Magsnap voor E2i.15

Ruimtebesparende geleiding zonder goot
Voor verticale ophangtoepassingen waar een geleidingsgoot niet mogelijk is omwille van de ruimte. Magneten houden de kabelrups in de aangegeven richting en "zet" vast aan de metalen muur.
Naar de magsnap voor de E2i.15

Kabelrups E4Q.L

Kracht met lichtgewicht eigenschap
Gebaseerd op de succesvolle E4Q, zijn nu de eerste maten van een L-versie beschikbaar.
Naar de E4Q.L kabelrups serie

Nieuwe accessoires voor de kabelrups E4Q serie

Uitbreiding van het E4Q modulaire systeem
Talrijke nieuwe producten voor de E4Q-serie, van de nieuwe borgend tussenschot tot TUB-tabs en universele inwendige verdeling.
Naar de accessoires van de E4Q-serie

triflex TRE.85

Sterkere verbinding met vereenvoudigde montage en demontage
Nieuw aangepast verbindingsprincipe van de pen/gatverbinding voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van multidimensionale energietoevoer. Het voordeel: nog hogere trekkrachten en eenvoudigere en snellere montage/demontage.
Naar de triflex TRE.85

Kabelrups serie YR.42

Sterk, trillingsbestendig en compact
50% sterker dan pure kunststof kabelrupsen en 50% lichter dan pure stalen sleepkettingen. Geen klinknagels, geen schroeven. Nu verkrijgbaar als energiebuizen
Naar de YR.42 kabelrups serie

Kabelrups serie YR.56

Sterk, trillingsbestendig en compact
50% sterker dan pure kunststof kabelrupsen en 50% lichter dan pure stalen sleepkettingen. Geen klinknagels, geen schroeven. Nu verkrijgbaar als energiebuis.
Naar de YR.56 kabelrups serie

Kabelrups serie YE.28

Beste mix van kunststof en staal
Maximale stabiliteit: stalen platen absorberen de kracht van de vaste aanslagnokken van de kunststof binnen- en buitenschakels. Eenvoudige, snelle installatie van de YE.28 dankzij het insteeksysteem van de YE serie. Geen schroeven of klinknagels nodig.
Naar de YE.28 kabelrups serie

Aansluitelement voor de YEHD.108/YEHD.112

Nauwkeurige kabelrups lengtes
Aansluitelementen voor de YEHD.108 en YEHD.112 kunnen nu ook worden
ook besteld worden voor een even aantal kabelrupsschakels. ageRealiseer nauwkeurige rijweg lengtes. Verlaag kosten met kabelrups lengtes die precies zijn afgestemd op de toepassing
Naar de aansluitelement



 

Cleanroom oplossingen

Kabelrups serie C6

De serie voldoet aan de hoogste cleanroomvereisten en is nu verkrijgbaar in drie inwendige hoogtes: 29, 38 en 53 mm. Geoptimaliseerd met het dwarsverbinders elke schakel ontwerp in de uitwendige radius en standaard met dwarsverbinders plus inwendige verdeling gemaakt van iglidur J.
Naar de C6-kabelrups serie

e-skin soft SKS28

Meer ruimte voor kleine ruimtes
De serie voor de hoogste cleanroomvereisten, nu verkrijgbaar in drie inwendige hoogtes: 29, 38 en 53 mm. Geoptimaliseerd met het dwarsverbinders elke schakel ontwerp in de uitwendige radius en standaard met dwarsverbinders plus inwendige verdeling gemaakt van iglidur J.
Naar de e-skin zachte SKS28

e-skin flat

Maximale modulariteit | in zes maten
Door verschillende enkelvoudige podformaten te combineren, kunt u met de e-skin flat de kleinste installatieruimten effectief benutten. Drie extra varianten voor nog meer flexibiliteit: maat SKF10 in open en gesloten uitvoering, plus de SKF15 nu in open uitvoering.
Ga naar e-skin flat

e-skin vlakke laag houder

Rechte loop gegarandeerd
De laaghouder geleidt meerdere lagen van de e-skin vlak recht in de baan, zelfs bij zeer lange vrijdragende lengtes. De e-skin vlakke lagen blijven zo op elkaar liggen en kunnen gebruik maken van de niet-ondersteunde specificaties van de e-skin® flat met ondersteunende kabelrupsen, zelfs als deze niet in elke laag zijn geïnstalleerd.
Naar de e-skin vlakke laag houder

Aansluitelement voor e-skin platte single pods

Individuele pods veilig bevestigen
Afzonderlijke pods van het e-skin flat systeem kunnen nu ook gemakkelijk worden bevestigd en spanningsvrij worden gemaakt. Dit betekent dat individuele kabels afzonderlijk van elkaar in een pod kunnen worden geleid na de beweging, of dat enkele pods kunnen worden gebruikt om een reeks kabels te organiseren voor de kleinste bewegingen.
Naar de aansluitelement

e-huid zacht ESD

ESD-bescherming voor cleanroom ISO 1
Bewezen e-skin soft nu gemaakt van dissipatief materiaal. Dit voorkomt de vorming van elektrostatische velden en de abrupte ontlading veroorzaakt door de beweging van de zwarte e-skin zacht door het materiaal. De e-skin soft ESD is geschikt voor de hoogste cleanroomklasse, met een kleine installatieruimte.
Naar de e-skin zachte ESD

e-skin ring inwendige verdeling SK24.3.H.5

Kabelslijtage tot een minimum beperken
De inwendige verdeling van de ring zorgt voor een schone verdeling van de kabels en slangen met minimale slijtage, omdat hij gemaakt is van de tribo-geoptimaliseerde kunststof iglidur J. Dit heeft zich in talloze tests en toepassingen bewezen als het beste glijoppervlak voor elke kabelmantel of slangmateriaal.
Naar de inwendige verdeling van de e-skin ring

Verstevigde aansluitelement voor de e-skin soft 20

Flexibeler aansluiten
Grotere, versterkte aansluitelement als uitbreiding van de accessoireopties voor de kleinste e-skin soft. Kan zeer flexibel worden geïntegreerd dankzij de extra bussen voor de kop.
Naar de aansluitelement

Clean SCARA Cable Solution

Geschikt voor cleanrooms voor snelle SCARA-toepassingen
Gebaseerd op de gecertificeerde cleanroom Clean SCARA kabeloplossing maat SKS20, is er nu ook een oplossing met de volgende grotere e-skin, de SKS24, gebouwd. De draaibare aansluitingen maken gebruik tot ISO-klasse 2 mogelijk (IPA-gecertificeerd, in maat SKS20).
Naar de schone Scara kabeloplossing

triflex R TRC | Vezelstaafsysteem | ESD

Voor robots in de droge cleanroom
De triflex TRC.40.058.0.ESD kabelrups in combinatie met het bijbehorende vezelstaafsysteem is de eerste driedimensionaal verplaatsbare energietoevoer voor droge ruimtetoepassingen.
Naar de triflex TRC



 

Speciale oplossingen

e-tract 3.0 kabelretractiesysteem

Compact systeem, eenvoudig te integreren
De e-tract voor het laadstation, gereduceerd tot de oprolautomaat.. Met montagegaten voor eenvoudige integratie in behuizingen en laadstations.
Naar het e-tract 3.0

e-tract DC

Optimale bescherming voor oplaadkabels
kabelretractiesysteem voor netjes kabelbeheer bij het snellaadstation.
Naar het e-tract DC

e-spool 4.0 voor kraan- en transportsystemen

Geleid meer lading sneller in de krapste ruimtes
Geleid veel verschillende kabels in de krapste ruimtes, nu voor 100% meer vulgewicht bij hogere snelheden. Verschillende media en diameters geleid in één systeem.
Naar de e-spool 4.0

e-spool flex light 2.0 voor kantoortechnologie

Voor bijzonder kosteneffectieve integratie tot een minimum beperkt
De igus variant van een kabelhaspel zonder sleepring, voor kabeldiameters van 5 tot 15 mm. Bedoeld voor integratie in bestaande klantstructuren.
Naar de e-spool flexlamp

Multi-kabel e-spool

Twee kabels, geen sleepring
Met de nieuwe multi-kabel e-spool kunnen tot twee kabels zeven meter worden afgerold zonder sleepring. Compact, ruimtebesparend, lichtgewicht. Verkrijgbaar in twee maten: voor 2 m en 7 m uitschuiflengte.
Naar de multi-kabel e-spool

guidelok swing - zelfklevende versie

Compacte oplossing, supersnelle montage
De compacte oplossing voor kabelgeleiding op zwenkkranen met een slaglengte tot 10 meter.
Naar de guidelok schommel - zelfklevende versie



 

Online configuraties

Trekontlasting configurator

Trekontlasting configurator

De juiste trekontlasting met slechts een paar klikken. Uniek ontwerpgereedschap leidt tot een goede trekontlasting en dus een langere levensduur van het totale systeem.
 Levensduurcalculator

Levensduurcalculator

Met de duidelijke verklaringen over de gegarandeerde levensduur krijgt u als klant extra planningszekerheid voor uw complete energievoorzieningsoplossing van igus.
Configurator robotapparatuur

Configurator robotapparatuur

Configureer je energievoorziening snel en eenvoudig. Meer dan 500 robotmodellen van 14 fabrikanten kunnen worden geconfigureerd. Tijdbesparend dankzij eenvoudige en duidelijke menunavigatie. Meerdere 10.000 oproepen per jaar. 


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.